HUBBELL CANADA
Étiquettes, fibre optique, trousse d'étiquettes, panneau FCR à 3 et 4 unités, paquet de 12, LBLKTFCR34U12
Image of LBLKTFCR34U12 Étiquettes, fibre optique, trousse d'étiquettes, panneau FCR à 3 et 4 unités, paquet de 12, LBLKTFCR34U12

Étiquettes, fibre optique, trousse d'étiquettes, panneau FCR à 3 et 4 unités, paquet de 12, LBLKTFCR34U12

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: LBLKTFCR34U12

Étiquettes, fibre optique, trousse d'étiquettes, panneau FCR à 3 et 4 unités, paquet de 12.

  • Kit d'étiquettes
  • Panneau FCR à 3 et 4 unités
  • Paquet de 12.

12 Pack, 3 and 4-Unit

Général

Application

For FCR Panel

Catalog Number

LBLKTFCR34U12

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Type

Labels

Type d'article

UPC

662620242828

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

25