Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 20320050
Modèle : O-311
Application
Tirage général de câbles
Catalog Number
20320050
Construction
Woven
Indicateur EU RoHs
No
Largeur de bande
3/8 in
Matériel - quincaillerie de montage
Non monté
Métrique de bande passante
.95 cm
Modèle
0-311
Nom de marque de fabricant d'origine
Hubbell Wiring Device-Kellems
Performance
Série
Tools and Bands
Type
Punch-Lok Band
Type
Bande Punch-Lok
UPC
783585326443
Diamètre
1.38 in
Diamètre - Métrique
3.49 cm
Poids
0.1 lb
Fiche technique du câble
UL Listed Circuit Wire
Plage de diamètres de câbles
1/4 in-1 1/8 in
Taille du câble
1/4"-1 1/8" (.63-2.86)
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Largeur de bande
3/8 in
Performance
Nombre d'unités sur la palette
4000
Quantité dans l'emballage
50