HUBBELL CANADA
Trade Select, interrupteurs et commandes d'éclairage, capteur de présence avec veilleuse, gradation, 500 watts, 120 V CA, champ de vision de 150 degrés, unipolaire, blanc, RMS120ILW
Image of RMS120ILW Trade Select, interrupteurs et commandes d'éclairage, capteur de présence avec veilleuse, gradation, 500 watts, 120 V CA, champ de vision de 150 degrés, unipolaire, blanc, RMS120ILW
Discontinué

Trade Select, interrupteurs et commandes d'éclairage, capteur de présence avec veilleuse, gradation, 500 watts, 120 V CA, champ de vision de 150 degrés, unipolaire, blanc, RMS120ILW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RMS120ILW

Trade Select, interrupteurs et commandes d'éclairage, capteur de présence avec veilleuse, gradation, 500 watts, 120 V CA, champ de vision de 150 degrés, unipolaire, blanc.

Night Light Version

Général

Application

No Buttons

Capacité de charge

500W Incandescent @ 120V AC

Catalog Number

RMS120ILW

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Sortie de la commande

Input Voltage

Spécifications

  • Product Type - Dimming Control Sensors
  • Style - w/ Nightlight

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type d'article

Type d'indicateurs

PIR= Red LED

UPC

883778301186

Caractéristiques électriques

Sensibilité

Adjustable W

Tension d'alimentation

120V AC V

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • CEC Title 24 Certified
  • cULus Listed

Liée à la force

Capacité de charge

500W Incandescent @ 120V AC

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Plage de détection

42 to 54 Inches above the Floor

Sortie de la commande

Input Voltage

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type d'indicateurs

PIR= Red LED

Logistique

Quantité dans l'emballage

10