HUBBELL CANADA
Trade Select, interrupteurs et commandes d'éclairage, capteur d'inoccupation, mural, 500 watts, 125 V, lumineux, amande., RMS100ILAL
Image of RMS100ILAL Trade Select, interrupteurs et commandes d'éclairage, capteur d'inoccupation, mural, 500 watts, 125 V, lumineux, amande., RMS100ILAL
Discontinué

Trade Select, interrupteurs et commandes d'éclairage, capteur d'inoccupation, mural, 500 watts, 125 V, lumineux, amande., RMS100ILAL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RMS100ILAL

Trade Select, interrupteurs et commandes d'éclairage, capteur d'inoccupation, mural, 500 watts, 125 V, lumineux, amande.

Night Light Version

Général

Application

1-Button

Capacité de charge

500W Incandescent @ 120V AC

Catalog Number

RMS100ILAL

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Sortie de la commande

Input Voltage

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type d'article

Type d'indicateurs

PIR= Red LED

UPC

883778301117

Caractéristiques électriques

Sensibilité

Adjustable W

Tension d'alimentation

120V AC V

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à la force

Capacité de charge

500W Incandescent @ 120V AC

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Plage de détection

42 to 54 Inches above the Floor

Sortie de la commande

Input Voltage

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type d'indicateurs

PIR= Red LED

Logistique

Quantité dans l'emballage

10