Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RMS121ILLA
Night Light Version
Application
No Buttons
Capacité de charge
500W Incandescent @ 120V AC
Catalog Number
RMS121ILLA
Cycles de fonctionnement
6,000 Cycles Minimum
Indicateur EU RoHs
No
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Sortie de la commande
Input Voltage
Spécifications
Température fonctionnement
32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)
Type d'article
Type d'indicateurs
PIR= Red LED
UPC
883778301254
Sensibilité
Adjustable W
Tension d'alimentation
120V AC V
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Capacité de charge
500W Incandescent @ 120V AC
Cycles de fonctionnement
6,000 Cycles Minimum
Plage de détection
42 to 54 Inches above the Floor
Sortie de la commande
Input Voltage
Température fonctionnement
32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)
Type d'indicateurs
PIR= Red LED
Quantité dans l'emballage
10