HUBBELL CANADA
TradeSelect, boîte de plancher avec Rebord et porte, laiton plaqué, RF506BP
Image of RF506BP TradeSelect, boîte de plancher avec Rebord et porte, laiton plaqué, RF506BP

TradeSelect, boîte de plancher avec Rebord et porte, laiton plaqué, RF506BP

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RF506BP

TradeSelect, boîte de plancher avec Rebord et porte, laiton plaqué.

Les boîtes de plancher en bois Hubbell permettent de placer de l'énergie électrique ou une combinaison d'appareils d'alimentation et de voix/données. Spécialement conçu pour être utilisé avec des planchers en bois structurels. Les boîtes sont réglables en hauteur (jusqu'à ¾ de pouce) pour un alignement et un ajustement optimaux.

  • Bride et couvercle pré-assemblés pour une installation rapide 
  • Fixation par vis supérieure et fixation par solive latérale fournies 
  • Réglages en hauteur accessibles après le montage de la boîte

Général

Catalog Number

RF506BP

Indicateur EU RoHs

Yes

Spécifications

Material - Brass Plated

UPC

883778300059

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

10