HUBBELL CANADA
Image of RF506NI TradeSelect, boîte de plancher avec Rebord et porte, nickelé, RF506NI

TradeSelect, boîte de plancher avec Rebord et porte, nickelé, RF506NI

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RF506NI

TradeSelect, boîte de plancher avec Rebord et porte, nickelé.

Les boîtes de plancher en bois Hubbell permettent de placer de l'énergie électrique ou une combinaison d'appareils d'alimentation et de voix/données. Spécialement conçu pour être utilisé avec des planchers en bois structurels. Les boîtes sont réglables en hauteur (jusqu'à ¾ de pouce) pour un alignement et un ajustement optimaux.

  • Bride et couvercle pré-assemblés pour une installation rapide 
  • Fixation par vis supérieure et fixation par solive latérale fournies 
  • Réglages en hauteur accessibles après le montage de la boîte

Général

Catalog Number

RF506NI

Indicateur EU RoHs

Yes

Spécifications

Material - Nickel Plated

UPC

883778300097

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1360

Quantité dans l'emballage

10