HUBBELL CANADA
TradeSelect, Dispositifs à lame droite, qualité résidentielle, prise, Duplex résistant aux intempéries et aux Inviolables, 15A 125V, Mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, Auto-mise à la terre, Ivoire, RR15SIWRTR
Image of RR15SIWRTR TradeSelect, Dispositifs à lame droite, qualité résidentielle, prise, Duplex résistant aux intempéries et aux Inviolables, 15A 125V, Mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, Auto-mise à la terre, Ivoire, RR15SIWRTR

TradeSelect, Dispositifs à lame droite, qualité résidentielle, prise, Duplex résistant aux intempéries et aux Inviolables, 15A 125V, Mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, Auto-mise à la terre, Ivoire, RR15SIWRTR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RR15SIWRTR

TradeSelect, Dispositifs à lame droite, qualité résidentielle, prise, Duplex résistant aux intempéries et aux Inviolables, 15A 125V, Mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, Auto-mise à la terre, Ivoire.

  • Aspect lisse du face en retrait 
  • Vis à tête cruciforme et cruciforme 
  • Couvercle et base soudés par ultrasons en thermoplastique Inviolable

Résistant aux intempéries et à l'inviolabilité - Auto-terre

Général

Application

Prises résidentielles

Catalog Number

RR15SIWRTR

Conditions environnementales

Résistant aux intempéries

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

  • Environmental - Operating temperature - -20°C to 60°C
  • Mechanical - Terminal - Terminal screws accepts up to #12 AWG, Push wire designed for #14 AWG solid copper wire only

Spécifications

  • Material - Thermoplastic
  • Number of Poles - 2 Pole
  • Product Type - Receptacle
  • Receptacle Type - Duplex

Type d'article

Prise double traditionnelle

UPC

883778303036

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Push and Side Wire

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 VAC

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Résistant aux intempéries

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Operating temperature - -20°C to 60°C
  • Mechanical - Terminal - Terminal screws accepts up to #12 AWG, Push wire designed for #14 AWG solid copper wire only

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9000

Quantité dans l'emballage

10