HUBBELL CANADA
tradeSELECT® Interrupteur à bascule Décorateur, trois voies 15A câblage arrière et latéral, RSD315BK
Image of RSD315BK tradeSELECT® Interrupteur à bascule Décorateur, trois voies 15A câblage arrière et latéral, RSD315BK
Image of RSD315BK tradeSELECT® Interrupteur à bascule Décorateur, trois voies 15A câblage arrière et latéral, RSD315BK
play
Tradeselect Devices
Image of RSD315BK tradeSELECT® Interrupteur à bascule Décorateur, trois voies 15A câblage arrière et latéral, RSD315BK
+3
Image of RSD315BK tradeSELECT® Interrupteur à bascule Décorateur, trois voies 15A câblage arrière et latéral, RSD315BK

tradeSELECT® Interrupteur à bascule Décorateur, trois voies 15A câblage arrière et latéral, RSD315BK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RSD315BK

TradeSELECT® Interrupteur Décorateur, qualité résidentielle, interrupteur à bascule, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral.

  • Smooth, quiet rocker
  • Self-grounding feature is standard
  • Ultrasonically welded cover and base
  • Bascule lisse et silencieuse 
  • fonction d'auto-mise à la terre standard 
  • couvercle et base soudés par ultrasons

Général

Catalog Number

RSD315BK

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Oui

Performance

  • Electrical - Dielectric voltage - Withstands 1,500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Endurance - 30,000 cycles minimum
  • Electrical - Max. working voltage - 120V
  • Electrical - Overload - 1.5 times rating
  • Environmental - Flammability - UL V0
  • Environmental - Operating temperatures - Maximum continuous 60°C
  • minimum -20°C (without impact)
  • Mechanical - Terminal accommodation - Back and side wire: #14 AWG min. - #12 AWG max. solid and stranded copper wire only
  • push wire: #14 AWG solid copper wire only

Spécifications

  • Base and body - PVC
  • Contacts - Copper alloy
  • Mounting strap - Galvanized steel
  • Rocker - Polycarbonate
  • Terminal screws - Steel
  • Terminals - Brass

UPC

883778101281

Dimensions

Poids

0.15 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Listed E3896

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Dielectric voltage - Withstands 1,500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Endurance - 30,000 cycles minimum
  • Electrical - Max. working voltage - 120V
  • Electrical - Overload - 1.5 times rating
  • Environmental - Flammability - UL V0
  • Environmental - Operating temperatures - Maximum continuous 60°C
  • minimum -20°C (without impact)
  • Mechanical - Terminal accommodation - Back and side wire: #14 AWG min. - #12 AWG max. solid and stranded copper wire only
  • push wire: #14 AWG solid copper wire only

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9000

Quantité dans l'emballage

10