HUBBELL CANADA
tradeSELECT® Interrupteur à bascule de qualité résidentielle unipolaire 15A, RS115I
Image of RS115I tradeSELECT® Interrupteur à bascule de qualité résidentielle unipolaire 15A, RS115I

tradeSELECT® Interrupteur à bascule de qualité résidentielle unipolaire 15A, RS115I

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RS115I

TradeSelect, Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité résidentielle, interrupteurs à bascule, unipolaire, 15A 120V CA, ivoire.

  • Base jaune haute visibilité pour une installation facile
  • sangle allongée pour un montage plus facile du boîtier mural
  • thermoplastique robuste avec couvercle et base soudés par ultrasons

Général

Catalog Number

RS115I

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Yes

Spécifications

  • Base and Cover - Tough Thermoplastic
  • Termination - Side Wire

UPC

883778100888

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Listed E3896

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

10800

Quantité dans l'emballage

100