HUBBELL CANADA
tradeSELECT® Interrupteur à bascule à quatre voies de qualité résidentielle 15A, RS415W
Image of RS415W tradeSELECT® Interrupteur à bascule à quatre voies de qualité résidentielle 15A, RS415W

tradeSELECT® Interrupteur à bascule à quatre voies de qualité résidentielle 15A, RS415W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RS415W

TradeSelect, Interrupteurs et commandes d'éclairage, Résidentiel, Interrupteurs à bascule, quatre voies, 15A 120V CA, blanc.

  • Base jaune haute visibilité pour une installation facile
  • sangle allongée pour un montage plus facile du boîtier mural
  • thermoplastique robuste avec couvercle et base soudés par ultrasons

Général

Catalog Number

RS415W

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

No

Spécifications

  • Base and Cover - Tough Thermoplastic
  • Termination - Side Wire

UPC

883778101342

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Listed E3896

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6750

Quantité dans l'emballage

10