HUBBELL CANADA
TradeSelect, Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteurs à bascule, trois voies, 15A 120V CA, auto-terre, blanc, RS315SW
Image of RS315SW TradeSelect, Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteurs à bascule, trois voies, 15A 120V CA, auto-terre, blanc, RS315SW

TradeSelect, Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteurs à bascule, trois voies, 15A 120V CA, auto-terre, blanc, RS315SW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RS315SW

TradeSelect, Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteurs à bascule, trois voies, 15A 120V CA, auto-terre, blanc.

  • Base jaune haute visibilité pour faciliter l'installation
  • Bande allongée pour faciliter le montage du boîtier mural
  • Thermoplastique résistant avec couvercle et base soudés par ultrasons

Général

Catalog Number

RS315SW

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Spécifications

  • Base and Cover - Tough Thermoplastic
  • Termination - Side Wire

UPC

883778101090

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Listed E3896

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8500

Quantité dans l'emballage

10