Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RP649
Polarized
Application
Trade Select Residential Devices
Catalog Number
RP649
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir, blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Insulated Body
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Série
Plugs & Connectors
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Plugs
Type d'article
Standard
UPC
883778112577
Taille de l'afficheur
Standard
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Tension nominale
125 VAC
Nombre de conducteurs
2-Wire Non-Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Plage de conducteurs
#16 AWG to #14 AWG
Classe NEMA nominale
1-15R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Quantité dans l'emballage
10