HUBBELL CANADA
TradeSelect, Lame droite, Connecteur femelle, Cordon Zip, Polarisé, 15A 125V, 2 pôles 2 fils sans mise à la terre, 1-15R, Noir, RP102BK
Image of RP102BK TradeSelect, Lame droite, Connecteur femelle, Cordon Zip, Polarisé, 15A 125V, 2 pôles 2 fils sans mise à la terre, 1-15R, Noir, RP102BK

TradeSelect, Lame droite, Connecteur femelle, Cordon Zip, Polarisé, 15A 125V, 2 pôles 2 fils sans mise à la terre, 1-15R, Noir, RP102BK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RP102BK

TradeSelect, Lame droite, Connecteur femelle, Cordon Zip, Polarisé, 15A 125V, 2 pôles 2 fils sans mise à la terre, 1-15R, Noir.

  • Connecteur femelle
  • Cordon zippé
  • Polarisé

Polarized

Général

Application

Trade Select Residential Devices

Catalog Number

RP102BK

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Insulated Body

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Série

Plugs & Connectors

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Connector

Type d'article

Standard

UPC

883778112546

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

2-Wire Non-Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Plage de conducteurs

#16 AWG to #14 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Quantité dans l'emballage

10