HUBBELL CANADA
TradeSelect, lame droite, prise double, inviolable, bornes à poussoir, 15A 125V, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 5-15R, amande clair, RR15ELATR
Image of RR15ELATR TradeSelect, lame droite, prise double, inviolable, bornes à poussoir, 15A 125V, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 5-15R, amande clair, RR15ELATR
Discontinué

TradeSelect, lame droite, prise double, inviolable, bornes à poussoir, 15A 125V, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 5-15R, amande clair, RR15ELATR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RR15ELATR

TradeSelect, lame droite, prise double, inviolable, bornes à pression, 15A 125V, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 5-15R, amande clair.

  • Apparence de face dentelée lisse
  • vis à tête fendue/Phillips/Robertson à entraînement multiple
  • couvercle et base thermoplastiques résistants soudés par ultrasons

Tamper Resistant- Self Grounding, Less Ears

Général

Application

Residential Receptacles

Catalog Number

RR15ELATR

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Light Almond

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Environmental - Operating temperature - -20°C to 60°C
  • Mechanical - Terminal - Terminal screws accepts up to #12 AWG, Push wire designed for #14 AWG solid copper wire only

Spécifications

  • Material - Thermoplastic
  • Number of Poles - 2 Pole
  • Product Type - Receptacle
  • Receptacle Type - Duplex

Type d'article

Traditional Duplex

UPC

883778301322

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Eight Push Wire Holes

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 VAC

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Operating temperature - -20°C to 60°C
  • Mechanical - Terminal - Terminal screws accepts up to #12 AWG, Push wire designed for #14 AWG solid copper wire only

Logistique

Quantité dans l'emballage

10