Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RR15KTR
Tamper Resistant- Less Ears
Application
Residential Receptacles
Catalog Number
RR15KTR
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Brown
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Spécifications
Type d'article
Traditional Duplex
UPC
883778301698
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Eight Push Wire Holes
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 VAC
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Performance
Quantité dans l'emballage
100