Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RR205I
Auto-terre
Application
Prises résidentielles
Catalog Number
RR205I
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Ivoire
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
thermoplastique
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Performance
Spécifications
Type d'article
Célibataire
UPC
883778300608
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Side Wired
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
250V kV
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
5000
Tension nominale
250V kV
Calibre des fils
#12 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
6-20R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Performance
Nombre d'unités sur la palette
8500
Quantité dans l'emballage
10