HUBBELL CANADA
Image of RR15SLATR tradeSELECT® lame droite TR Duplex 15A, RR15SLATR

tradeSELECT® lame droite TR Duplex 15A, RR15SLATR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RR15SLATR

TradeSELECT® lame droite, qualité résidentielle, duplex inviolable, 15A 125V, 2-pôles 3-fils, mise à la terre automatique, 5-15R.

  • Smooth indented face appearance
  • Multiple-drive Slot/Phillips/Robertson head screws
  • Tough thermoplastic ultrasonically welded cover and base
  • Aspect de face dentelé lisse 
  • vis à tête fendue/Phillips/Robertson à entraînement multiple 
  • couvercle et base thermoplastiques résistants soudés par ultrasons

Inviolable - Autonome en terre

Général

Application

Prises résidentielles

Catalog Number

RR15SLATR

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Amande pâle

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

  • Environmental - Operating temperature - -20°C to 60°C
  • Mechanical - Terminal - Terminal screws accepts up to #12 AWG, Push wire designed for #14 AWG solid copper wire only

Spécifications

  • Material - Thermoplastic
  • Number of Poles - 2 Pole
  • Product Type - Receptacle
  • Receptacle Type - Duplex

Type d'article

Prise double traditionnelle

UPC

883778301537

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Push and Side Wire

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 VAC

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Operating temperature - -20°C to 60°C
  • Mechanical - Terminal - Terminal screws accepts up to #12 AWG, Push wire designed for #14 AWG solid copper wire only

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8000

Quantité dans l'emballage

10