Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RR155W
Auto-terre
Application
Prises résidentielles
Catalog Number
RR155W
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
thermoplastique
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Performance
Spécifications
Type d'article
Célibataire
UPC
883778300547
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Side Wired
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
250V kV
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
3750
Tension nominale
250V kV
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
6-15R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Performance
Nombre d'unités sur la palette
9000
Quantité dans l'emballage
10