HUBBELL CANADA
tradeSELECT® Residental Grade Interrupteur à bascule à trois voies 15A, RS315W
Image of RS315W tradeSELECT® Residental Grade Interrupteur à bascule à trois voies 15A, RS315W

tradeSELECT® Residental Grade Interrupteur à bascule à trois voies 15A, RS315W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RS315W

TradeSELECT® Interrupteur à bascule à trois voies de qualité résidentielle 15A 120V.

  • Base jaune à haute visibilité pour une installation facile
  • sangle allongée pour un montage plus facile du boîtier mural
  • thermoplastique résistant avec couvercle et base soudés par ultrasons.

Général

Catalog Number

RS315W

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Spécifications

  • Base and Cover - Tough Thermoplastic
  • Termination - Side Wire

UPC

883778100932

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Listed E3896

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8500

Quantité dans l'emballage

10