Marque: Acme Electric
No de catalogue: T181049
Catalog Number
T181049
Catégorie de produit
Buck-Boost Transformer
Classe d'isolation UL
180°C
Construction
Encapsulated
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
Famille de produit
Single Phase Buck-Boost
kVA
0.15
Matériau des enroulements
CU
Tension primaire - Serpentin
120 X 240 V
Tension secondaire - Serpentin
12/24 V
Type de montage
Wall
Type de produit
Buck-Boost Transformer
UPC
047503089651
Dimensions
3.67 po x 3.89 po x 7.16 po
Hauteur
7.16 in
Largeur
3.89 in
Longueur
3.67 in
Poids
7 lb
Fréquence nominale
50/60 Hz
kVA
0.15
Tension primaire
120 X 240 V
Tension primaire - Serpentin
120 X 240 V
Tension secondaire - Serpentin
12/24 V
Classe d'isolation UL
180°C
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Norme « CSA »
C22.2 No 47
Norme « UL »
UL 506
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
Nombre d'unités sur la palette
252
Quantité dans l'emballage
3