Marque: Acme Electric
No de catalogue: T111686
Catalog Number
T111686
Catégorie de produit
Buck-Boost Transformer
Classe d'isolation UL
180°C
Construction
Encapsulated
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
kVA
3
Matériau des enroulements
CU
Tension primaire
120 X 240 V
Tension secondaire
12/24 V
Type de matériel
ZFIN
Type de montage
Wall
UPC
047503084939
Dimensions
7.13 po x 10.31 po x 11.5 po
Hauteur
11.5 in
Largeur
10.31 in
Longueur
7.13 in
Poids
55 lb
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
3
Tension primaire
120 X 240 V
Tension primaire
120 X 240 V
Tension secondaire
12/24 V
Classe d'isolation UL
180°C
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Norme « CSA »
C22.2 No 47
Norme « UL »
UL 506
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
Nombre d'unités sur la palette
24
Quantité dans l'emballage
1