Marque: Acme Electric
No de catalogue: T211688
Ãlévation de température max.
115 Degrees Celsius
Catégorie de produit
Buck-Boost Transformer
Catalog Number
T211688
Classe d'isolation UL
180°C
Construction
Encapsulated
kVA
7.5
Matériau des enroulements
AL
Tension primaire - Serpentin
120 X 240 V
Tension secondaire - Serpentin
12/24 V
Type de matériel
ZFIN
Type de montage
Wall
UPC
047503172506
Dimensions
10.84 po x 11.12 po x 20.81 po
Hauteur
20.81 in
Largeur
11.12 in
Longueur
10.84 in
Poids
125 lb
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
7.5
Tension primaire
120 X 240 V
Tension primaire - Serpentin
120 X 240 V
Tension secondaire - Serpentin
12/24 V
Classe d'isolation UL
180°C
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Norme « CSA »
C22.2 No 47
Norme « UL »
UL 506
Ãlévation de température max.
115 Degrees Celsius
Nombre d'unités sur la palette
4
Quantité dans l'emballage
1