HUBBELL CANADA
Image of T181056 Transformateur Buck-Boost - Monophasé, 120 X 240 - 16/32V, 150VA, T181056

Transformateur Buck-Boost - Monophasé, 120 X 240 - 16/32V, 150VA, T181056

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T181056

Transformateur Buck-Boost - Monophasé, 120 X 240 - 16/32V, 150VA.

  • Facile à configurer pour de nombreuses applications
  • Solution à moindre coût
  • Augmentation de 5 à 10 fois du nombre de kVA

Général

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Catégorie de produit

Buck-Boost Transformer

Catalog Number

T181056

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Encapsulated

kVA

0.15

Matériau des enroulements

CU

Tension primaire - Serpentin

120 X 240 V

Tension secondaire - Serpentin

16/32 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Wall

UPC

047503085523

Dimensions

Dimensions

3.67 po x 3.89 po x 7.16 po

Hauteur

7.16 in

Largeur

3.89 in

Longueur

3.67 in

Poids

7 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

kVA

0.15

Tension primaire

120 X 240 V

Tension primaire - Serpentin

120 X 240 V

Tension secondaire - Serpentin

16/32 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

168

Quantité dans l'emballage

3