HUBBELL CANADA
Image of T113075 Transformateur Buck-Boost - Monophasé, 120 X 240 - 16/32V, 2kVA, T113075
Image of T113075 Transformateur Buck-Boost - Monophasé, 120 X 240 - 16/32V, 2kVA, T113075
play
Product Information Video Series - Buck Boost Transformers
Image of T113075 Transformateur Buck-Boost - Monophasé, 120 X 240 - 16/32V, 2kVA, T113075
+1
Image of T113075 Transformateur Buck-Boost - Monophasé, 120 X 240 - 16/32V, 2kVA, T113075

Transformateur Buck-Boost - Monophasé, 120 X 240 - 16/32V, 2kVA, T113075

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T113075

Transformateur Buck-Boost - Monophasé, 120 X 240 - 16/32V, 2kVA.

  • Facile à configurer pour de nombreuses applications
  • Solution à moindre coût
  • Augmentation de 5 à 10 fois du nombre de kVA

Général

Catalog Number

T113075

Catégorie de produit

Buck-Boost Transformer

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Encapsulated

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Famille de produit

Single Phase Buck-Boost

kVA

2

Matériau des enroulements

CU

Tension primaire - Serpentin

120 X 240 V

Tension secondaire - Serpentin

16/32 V

Type de montage

Wall

Type de produit

Buck-Boost Transformer

UPC

047503086247

Dimensions

Dimensions

5.13 po x 5.5 po x 13 po

Hauteur

13 in

Largeur

5.5 in

Longueur

5.13 in

Poids

38 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

2

Tension primaire

120 X 240 V

Tension primaire - Serpentin

120 X 240 V

Tension secondaire - Serpentin

16/32 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

20

Quantité dans l'emballage

1