Marque: Acme Electric
No de catalogue: T181058
Catalog Number
T181058
Catégorie de produit
Buck-Boost Transformer
Classe d'isolation UL
180°C
Construction
Encapsulated
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
kVA
0.5
Matériau des enroulements
CU
Tension primaire
120 X 240 V
Tension secondaire
16/32 V
Type de matériel
ZFIN
Type de montage
Wall
UPC
047503176108
Dimensions
4.2 po x 4.37 po x 9.06 po
Hauteur
9.06 in
Largeur
4.37 in
Longueur
4.2 in
Poids
15 lb
Fréquence nominale
50/60 Hz
kVA
0.5
Tension primaire
120 X 240 V
Tension primaire
120 X 240 V
Tension secondaire
16/32 V
Classe d'isolation UL
180°C
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Norme « CSA »
C22.2 No 47
Norme « UL »
UL 506
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
Nombre d'unités sur la palette
32
Quantité dans l'emballage
1