Marque: Acme Electric
No de catalogue: A3045K0310B
Catalog Number
A3045K0310B
Catégorie de produit
Buck-Boost Transformer
Classe d'isolation UL
180°C
Construction
Encapsulated
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
kVA
45
Matériau des enroulements
AL
Tension primaire
220/230/240
Tension secondaire
208 V
Type de matériel
ZFIN
Type de montage
Wall
UPC
047503092415
Dimensions
7.37 po x 19.25 po x 15.21 po
Hauteur
15.21 in
Largeur
19.25 in
Longueur
7.37 in
Poids
156 lb
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
45
Tension primaire
240 V
Tension primaire
220/230/240
Tension secondaire
208 V
Classe d'isolation UL
180°C
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Norme « CSA »
C22.2 No 47
Norme « UL »
UL 506
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
Nombre d'unités sur la palette
10
Quantité dans l'emballage
1