HUBBELL CANADA
Transformateur de charge non linéaire - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 150kVA, K13, T3150K0013BK13S
Image of T3150K0013BK13S Transformateur de charge non linéaire - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 150kVA, K13, T3150K0013BK13S

Transformateur de charge non linéaire - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 150kVA, K13, T3150K0013BK13S

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T3150K0013BK13S

Transformateur de charge non linéaire - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 150kVA, K13.

  • Terminaisons en cuivre pour un fonctionnement sans problème
  • Enroulement du noyau et de la bande pour de faibles pertes
  • Blindage électrostatique pour une protection accrue

Général

Catalog Number

T3150K0013BK13S

Catégorie de produit

Non Linear Load Transformer

Classe d'isolation UL

220°C

Construction

Ventilated

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Facteur K

13

kVA

150

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

2.5%

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Prises intermédiaires « BNFC »

4

Tension primaire

480Δ

Tension secondaire

208Y/120 V

Type de montage

Floor

UPC

047503094648

Dimensions

Dimensions

29.87 po x 32.9 po x 41.52 po

Hauteur

41.52 in

Largeur

32.9 in

Longueur

29.87 in

Poids

1600 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

150

Rendement

98.83%

Tension primaire

480D V

Tension primaire

480Δ

Tension secondaire

208Y/120 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

220°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Dept. of Energy Regulation

Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 1561

Liée à l'opération

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Prises intermédiaires « ANFC »

2