HUBBELL CANADA
Transformateur de contrôle industriel .075 kVA, 550/575/600 volts primaires - 110/115/120 volts secondaires, TB75A017C
Image of TB75A017C Transformateur de contrôle industriel .075 kVA, 550/575/600 volts primaires - 110/115/120 volts secondaires, TB75A017C
Discontinué

Transformateur de contrôle industriel .075 kVA, 550/575/600 volts primaires - 110/115/120 volts secondaires, TB75A017C

Marque: Acme Electric

No de catalogue: TB75A017C

Transformateur de contrôle industriel .075 kVA, 550/575/600 volts primaires - 110/115/120 volts secondaires.

Acme’s TB Series Industrial Control Transformers are especially designed to accommodate the momentary current inrush caused when electromagnetic components are energized... without sacrificing secondary voltage stability beyond practical limits. The transformer’s windings and internal terminations are sealed within an epoxy encapsulant encased in a durable thermoplastic end cap, protecting them from potentially damaging moisture, dirt and other ambient contaminants. Acme’s TB Series transformers are dry-type, step-down transformers with the secondary control circuit isolated from the primary line circuit to assure maximum safety.

  • Les pinces à fusibles secondaires sont installées en usine, le cas échéant
  • garantie limitée de vingt ans
  • homologué UL et certifié CSA ou cUL
  • le noyau est protégé par une enveloppe en époxy.

Général

Catalog Number

TB75A017C

Construction

Encapsulated

Tension secondaire

110/115/120 V

UPC

047503003589

Dimensions

Dimensions

3.14 po x 3 po x 4 po

Hauteur

4 in

Largeur

3 in

Longueur

3.14 in

Poids

3.4 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension primaire

550/575/600 V

Tension secondaire

110/115/120 V

Certifications et conformité

Norme « CSA »

CSA 22.2 NO 66.1;CSA 22.2 NO 66.2

Norme « UL »

UL 5085-1;UL 5085-2

Norme(s) de l'industrie

cUL

Logistique

Quantité dans l'emballage

1