HUBBELL CANADA
Transformateur de contrôle industriel 230 460 575 Volts primaires - 95 115 Volts secondaires, TB50N011F0
Image of TB50N011F0 Transformateur de contrôle industriel 230 460 575 Volts primaires - 95 115 Volts secondaires, TB50N011F0
Image of TB50N011F0 Transformateur de contrôle industriel 230 460 575 Volts primaires - 95 115 Volts secondaires, TB50N011F0
Image of TB50N011F0 Transformateur de contrôle industriel 230 460 575 Volts primaires - 95 115 Volts secondaires, TB50N011F0
Image of TB50N011F0 Transformateur de contrôle industriel 230 460 575 Volts primaires - 95 115 Volts secondaires, TB50N011F0
Image of TB50N011F0 Transformateur de contrôle industriel 230 460 575 Volts primaires - 95 115 Volts secondaires, TB50N011F0

Transformateur de contrôle industriel 230 460 575 Volts primaires - 95 115 Volts secondaires, TB50N011F0

Marque: Acme Electric

No de catalogue: TB50N011F0

Transformateur de contrôle industriel 230 460 575 Volts primaires - 95 115 Volts secondaires.

  • La conception encapsulée protège l'assemblage du noyau et de la bobine contre les contaminants potentiellement dommageables
  • Construit avec un laminage en acier au silicium de haute qualité pour minimiser les pertes de noyau et augmenter l'efficacité
  • Borniers intégralement moulés avec barrières d'isolation pour empêcher l'arc
  • Kits de blocs de fusibles disponibles et facilement adaptables
  • Série-parallèle les liens de connexion permettent d'économiser des coûts de câblage et de main d'œuvre
  • les borniers permettent un accès complet aux cosses à anneau pour une installation facile, même avec des conducteurs à brins solides
  • enroulements en cuivre sur tous les groupes
  • plaque de montage en acier de gros calibre s'adapte à divers supports. Dimensions
  • La régulation de tension dépasse les exigences NEMA
  • Répertorié UL et cUL
  • Répond ou dépasse les normes UL, CSA, NEMA, ANSI et OSHA
  • Garantie limitée de vingt ans

Général

Application

Acme’s TB Series Industrial Control Transformers are especially designed to accommodate the momentary current inrush caused when electromagnetic components are energized... without sacrificing secondary voltage stability beyond practical limits.The transformer’s windings and internal terminations are encapsulant encased in a durable thermoplastic end cap, protecting them from potentially damaging moisture, dirt and other ambient contaminants. Acme’s TB Series transformers are dry-type, step-down transformers with the secondary control circuit isolated from the primary line circuit to assure maximum safety.

Catalog Number

TB50N011F0

Construction

Encapsulated

Tension secondaire - Serpentin

95, 115 V

UPC

047503017944

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension primaire

230/460/575 V

Tension secondaire - Serpentin

95, 115 V

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • cUL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

32

Quantité dans l'emballage

1