HUBBELL CANADA
Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 120/208/240/277 - 120/240V, 25kVA, T279748S
Image of T279748S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 120/208/240/277 - 120/240V, 25kVA, T279748S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 120/208/240/277 - 120/240V, 25kVA, T279748S

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T279748S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 120/208/240/277 - 120/240V, 25kVA.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Général

Catalog Number

T279748S

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Encapsulated

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

kVA

25

Matériau des enroulements

AL

Tension primaire

120 / 208 / 240 / 277 V

Tension secondaire

120/240 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Wall

UPC

047503102169

Dimensions

Dimensions

13.34 po x 16.13 po x 18.44 po

Hauteur

18.44 in

Largeur

16.13 in

Longueur

13.34 in

Poids

261 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

25

Tension primaire

120/208/240/277 V

Tension primaire

120 / 208 / 240 / 277 V

Tension secondaire

120/240 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4

Quantité dans l'emballage

1