Marque: Acme Electric
No de catalogue: TF217439S
Catalog Number
TF217439S
Catégorie de produit
Dry Type Distribution Transformer
Classe d'isolation UL
180°C
Conforme à « CE »
CE Marked
Construction
Encapsulated
Écran électrostatique
Shielded
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
kVA
2
Matériau des enroulements
CU
Tension primaire
190 / 200 / 208 / 220 X 380 / 400 / 416 / 440 V
Tension secondaire
120/240 V
Type de matériel
ZFIN
Type de montage
Wall
UPC
047503085264
Dimensions
5.13 po x 5.5 po x 13 po
Hauteur
13 in
Largeur
5.5 in
Longueur
5.13 in
Poids
39 lb
Fréquence nominale
50/60 Hz
kVA
2
Tension primaire
190/200/208/220 X 380/400/416/440 V
Tension primaire
190 / 200 / 208 / 220 X 380 / 400 / 416 / 440 V
Tension secondaire
120/240 V
Classe d'isolation UL
180°C
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Conforme à « CE »
CE Marked
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 506
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
Écran électrostatique
Shielded
Nombre d'unités sur la palette
20
Quantité dans l'emballage
1