Marque: Acme Electric
No de catalogue: TF279266S
Catalog Number
TF279266S
Catégorie de produit
Dry Type Distribution Transformer
Classe d'isolation UL
180°C
Conforme à « CE »
CE Marked
Construction
Encapsulated
Écran électrostatique
Shielded
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
kVA
15
Matériau des enroulements
AL
Tension primaire
190 / 208 / 220 /240 X 380 / 416 / 440 / 480 V
Tension secondaire
120/240 V
Type de matériel
ZFIN
Type de montage
Wall
UPC
047503420966
Dimensions
11.59 po x 14.12 po x 16.94 po
Hauteur
16.94 in
Largeur
14.12 in
Longueur
11.59 in
Poids
170 lb
Fréquence nominale
50/60 Hz
kVA
15
Tension primaire
190/208/220/240 X 380/416/440/480 V
Tension primaire
190 / 208 / 220 /240 X 380 / 416 / 440 / 480 V
Tension secondaire
120/240 V
Classe d'isolation UL
180°C
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Conforme à « CE »
CE Marked
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 506
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
Écran électrostatique
Shielded
Nombre d'unités sur la palette
6
Quantité dans l'emballage
1