HUBBELL CANADA
Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0.75kVA, acier inoxydable 316, T253009SS
Image of T253009SS Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0.75kVA, acier inoxydable 316, T253009SS

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0.75kVA, acier inoxydable 316, T253009SS

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T253009SS

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0.75kVA, acier inoxydable 316.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Général

Catalog Number

T253009SS

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

155°C

Construction

Encapsulated

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

kVA

0.75

Matériau des enroulements

CU

Tension primaire

240 X 480

Tension secondaire

120/240 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Wall

UPC

047503130520

Dimensions

Dimensions

4.5 po x 4.75 po x 9.68 po

Hauteur

9.68 in

Largeur

4.75 in

Longueur

4.5 in

Poids

19 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

kVA

0.75

Tension primaire

240 X 480 V

Tension primaire

240 X 480

Tension secondaire

120/240 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

155°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

20

Quantité dans l'emballage

1