HUBBELL CANADA
Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 1kVA, T253010S
Image of T253010S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 1kVA, T253010S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 1kVA, T253010S

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T253010S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 1kVA.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Général

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Catalog Number

T253010S

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Encapsulated

kVA

1

Matériau des enroulements

CU

Tension primaire - Serpentin

240 X 480

Tension secondaire - Serpentin

120/240 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Wall

UPC

047503085394

Dimensions

Dimensions

5.13 po x 5.5 po x 10.5 po

Hauteur

10.5 in

Largeur

5.5 in

Longueur

5.13 in

Poids

24 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

1

Tension primaire

240 X 480 V

Tension primaire - Serpentin

240 X 480

Tension secondaire - Serpentin

120/240 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

20

Quantité dans l'emballage

1