Marque: Acme Electric
No de catalogue: T253518SS
Catalog Number
T253518SS
Catégorie de produit
Dry Type Distribution Transformer
Classe d'isolation UL
180°C
Construction
Encapsulated
Écran électrostatique
Shielded
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
kVA
25
Matériau des enroulements
AL
Nombre et pourcentage des prises
2.5%
Prises intermédiaires « ANFC »
2
Prises intermédiaires « BNFC »
4
Tension primaire
240 X 480
Tension secondaire
120/240 V
Type de matériel
ZFIN
Type de montage
Wall
UPC
047503130612
Dimensions
13.34 po x 16.13 po x 18.44 po
Hauteur
18.44 in
Largeur
16.13 in
Longueur
13.34 in
Poids
250 lb
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
25
Tension primaire
240 X 480 V
Tension primaire
240 X 480
Tension secondaire
120/240 V
Classe d'isolation UL
180°C
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 506
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
Écran électrostatique
Shielded
Prises intermédiaires « ANFC »
2