HUBBELL CANADA
Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 25kVA, T2535183S
Image of T2535183S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 25kVA, T2535183S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 25kVA, T2535183S

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T2535183S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 25kVA.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Général

Catalog Number

T2535183S

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Encapsulated

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

kVA

25

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

2.5%

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Prises intermédiaires « BNFC »

4

Tension primaire

240 X 480

Tension secondaire

120/240 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Wall

UPC

047503734209

Dimensions

Dimensions

13.34 po x 16.13 po x 18.44 po

Hauteur

18.44 in

Largeur

16.13 in

Longueur

13.34 in

Poids

250 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

25

Tension primaire

240 X 480 V

Tension primaire

240 X 480

Tension secondaire

120/240 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4

Quantité dans l'emballage

1