HUBBELL CANADA
Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 7,5kVA, T2535153S
Image of T2535153S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 7,5kVA, T2535153S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 7,5kVA, T2535153S

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T2535153S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 7,5kVA.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Général

Catalog Number

T2535153S

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Encapsulated

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

kVA

7.5

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

2.5%

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Prises intermédiaires « BNFC »

2

Tension primaire

240 X 480

Tension secondaire

120/240 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Wall

UPC

047503734056

Dimensions

Dimensions

10.84 po x 13.5 po x 15.19 po

Hauteur

15.19 in

Largeur

13.5 in

Longueur

10.84 in

Poids

115 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

7.5

Tension primaire

240 X 480 V

Tension primaire

240 X 480

Tension secondaire

120/240 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6

Quantité dans l'emballage

1