HUBBELL CANADA
Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 277/480 - 208/277V, 0,25kVA, GP12250S
Image of GP12250S Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 277/480 - 208/277V, 0,25kVA, GP12250S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 277/480 - 208/277V, 0,25kVA, GP12250S

Marque: Acme Electric

No de catalogue: GP12250S

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 277/480 - 208/277V, 0,25kVA.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Général

Catalog Number

GP12250S

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

155°C

Construction

Encapsulated

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

kVA

0.3

Matériau des enroulements

CU

Tension primaire

277/480

Tension secondaire

208/277 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Wall

UPC

004750310310

Dimensions

Dimensions

3.88 po x 4.08 po x 8.68 po

Hauteur

8.68 in

Largeur

4.08 in

Longueur

3.88 in

Poids

12 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

0.3

Tension primaire

277/480 V

Tension primaire

277/480

Tension secondaire

208/277 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

155°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

75

Quantité dans l'emballage

1