HUBBELL CANADA
Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 112,5kVA, T3112K0013B
Image of T3112K0013B Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 112,5kVA, T3112K0013B

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 112,5kVA, T3112K0013B

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T3112K0013B

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 112,5kVA.

Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA

Général

Catalog Number

T3112K0013B

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

220°C

Construction

Ventilated

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

kVA

112.5

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

2.5%

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Prises intermédiaires « BNFC »

4

Tension primaire

480Δ

Tension secondaire

208Y/120 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Floor

UPC

047503092422

Dimensions

Dimensions

26.88 po x 31.9 po x 35.47 po

Hauteur

35.47 in

Largeur

31.9 in

Longueur

26.88 in

Poids

750 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

112.5

Rendement

98.74%

Tension primaire

480D V

Tension primaire

480Δ

Tension secondaire

208Y/120 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

220°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Dept. of Energy Regulation

Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 1561

Liée à l'opération

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Configuration

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1