HUBBELL CANADA
Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 45kVA, encapsulé, T3793133S
Image of T3793133S Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 45kVA, encapsulé, T3793133S
Image of T3793133S Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 45kVA, encapsulé, T3793133S
Image of T3793133S Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 45kVA, encapsulé, T3793133S
Image of T3793133S Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 45kVA, encapsulé, T3793133S
Image of T3793133S Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 45kVA, encapsulé, T3793133S

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 45kVA, encapsulé, T3793133S

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T3793133S

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 45kVA, encapsulé.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Général

Catalog Number

T3793133S

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Encapsulated

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Famille de produit

Three Phase Dry Type

kVA

45

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

2.5%

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Prises intermédiaires « BNFC »

4

Tension primaire - Serpentin

480Δ

Tension secondaire - Serpentin

208Y/120 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

  • Floor
  • Floor

Type de produit

Dry Type Distribution Transformer

UPC

047503183021

Dimensions

Dimensions

12.76 po x 30.18 po x 25.31 po

Hauteur

25.31 in

Largeur

30.18 in

Longueur

12.76 in

Poids

780 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

45

Tension primaire

480D V

Tension primaire - Serpentin

480Δ

Tension secondaire - Serpentin

208Y/120 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1