HUBBELL CANADA
Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 480Y/277V, 225kVA, T3225K0053B
Image of T3225K0053B Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 480Y/277V, 225kVA, T3225K0053B

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 480Y/277V, 225kVA, T3225K0053B

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T3225K0053B

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 480Δ - 480Y/277V, 225kVA.

Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA

Général

Catalog Number

T3225K0053B

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

220°C

Construction

Ventilated

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

kVA

225

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

2.5%

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Prises intermédiaires « BNFC »

4

Tension primaire

480Δ

Tension secondaire

480Y/277 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Floor

UPC

047503093528

Dimensions

Dimensions

29.87 po x 32.9 po x 41.52 po

Hauteur

41.52 in

Largeur

32.9 in

Longueur

29.87 in

Poids

1210 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

225

Rendement

98.94%

Tension primaire

480D V

Tension primaire

480Δ

Tension secondaire

480Y/277 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

220°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Dept. of Energy Regulation

Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 1561

Liée à l'opération

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Configuration

Prises intermédiaires « ANFC »

2