HUBBELL CANADA
Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 600Δ - 240Δ120V, 30kVA, blindé, T3030K0323BS
Image of T3030K0323BS Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 600Δ - 240Δ120V, 30kVA, blindé, T3030K0323BS

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 600Δ - 240Δ120V, 30kVA, blindé, T3030K0323BS

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T3030K0323BS

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 600Δ - 240Δ120V, 30kVA, blindé.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Général

Catalog Number

T3030K0323BS

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

220°C

Construction

Ventilated

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

kVA

30

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

2.5%

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Prises intermédiaires « BNFC »

4

Tension primaire

600Δ

Tension secondaire

240D 120 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Floor

UPC

047503092989

Dimensions

Dimensions

19.37 po x 24.39 po x 25.5 po

Hauteur

25.5 in

Largeur

24.39 in

Longueur

19.37 in

Poids

299 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

30

Rendement

98.23%

Tension primaire

600D V

Tension primaire

600Δ

Tension secondaire

240D 120 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

220°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Dept. of Energy Regulation

Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 1561

Liée à l'opération

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Prises intermédiaires « ANFC »

2