HUBBELL CANADA
Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 600/480 - 480/380V, 112,5/90kVA, Autotransformateur, T2A527121
75kVA Transformer

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 600/480 - 480/380V, 112,5/90kVA, Autotransformateur, T2A527121

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T2A527121

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 600/480 - 480/380V, 112,5/90kVA, Autotransformateur.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Protection contre les intempéries en option - WSA1

Général

Catalog Number

T2A527121

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

220°C

Construction

Ventilated

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

kVA

112.5/90

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

5.0%

Prises intermédiaires « BNFC »

2

Tension primaire

600/480

Tension secondaire

480/380 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Floor

UPC

047503420096

Dimensions

Dimensions

19.4 po x 24.4 po x 25.5 po

Hauteur

25.5 in

Largeur

24.4 in

Longueur

19.4 in

Poids

325 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

kVA

112.5/90

Tension primaire

600/480 V

Tension primaire

600/480

Tension secondaire

480/380 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

220°C

Classe NEMA nominale

NEMA 2

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 1561

Liée à l'opération

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1