HUBBELL CANADA
Transformateur d'isolement d'entraînement - triphasé, 575Δ - 460Y/266V, 51kVA, DTHB0514S
Image of DTHB0514S Transformateur d'isolement d'entraînement - triphasé, 575Δ - 460Y/266V, 51kVA, DTHB0514S

Transformateur d'isolement d'entraînement - triphasé, 575Δ - 460Y/266V, 51kVA, DTHB0514S

Marque: Acme Electric

No de catalogue: DTHB0514S

Transformateur d'isolement d'entraînement - triphasé, 575Δ - 460Y/266V, 51kVA.

  • Terminaisons en cuivre pour un fonctionnement sans problème
  • Noyau enroulé et enroulement en bande pour de faibles pertes
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue
  • Prises à pleine capacité sur toutes les unités
  • Bouclier anti-intempéries en option - WSA2

Général

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Catégorie de produit

Drive Isolation Transformer

Catalog Number

DTHB0514S

Classe d'isolation UL

220°C

Construction

Ventilated

kVA

51

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

2.5%

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Prises intermédiaires « BNFC »

2

Tension primaire - Serpentin

575Δ

Tension secondaire - Serpentin

460Y/266 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Floor

UPC

047503089507

Dimensions

Dimensions

22.37 po x 28.15 po x 29.9 po

Hauteur

29.9 in

Largeur

28.15 in

Longueur

22.37 in

Poids

400 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

51

Tension primaire

575D V

Tension primaire - Serpentin

575Δ

Tension secondaire - Serpentin

460Y/266 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

220°C

Classe NEMA nominale

NEMA 2

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 1561

Liée à l'opération

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1