Marque: Acme Electric
No de catalogue: DTGA0202S
Ãcran électrostatique
Shielded
Ãlévation de température max.
115 Degrees Celsius
Catégorie de produit
Drive Isolation Transformer
Catalog Number
DTGA0202S
Classe d'isolation UL
180°C
Construction
Encapsulated
kVA
20
Matériau des enroulements
AL
Nombre et pourcentage des prises
5%
Prises intermédiaires « ANFC »
1
Prises intermédiaires « BNFC »
1
Tension primaire - Serpentin
460Δ
Tension secondaire - Serpentin
230Y/133 V
Type de matériel
ZFIN
Type de montage
Floor
UPC
047503695241
Dimensions
10.18 po x 20.94 po x 20.77 po
Hauteur
20.77 in
Largeur
20.94 in
Longueur
10.18 in
Poids
435 lb
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
20
Tension primaire
460D V
Tension primaire - Serpentin
460Δ
Tension secondaire - Serpentin
230Y/133 V
Classe d'isolation UL
180°C
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 506
Ãlévation de température max.
115 Degrees Celsius
Ãcran électrostatique
Shielded
Prises intermédiaires « ANFC »
1
Nombre d'unités sur la palette
4
Quantité dans l'emballage
1