HUBBELL CANADA
Image of WC250K08 Transformateur moyenne tension - monophasé, 4800 - 240/480V, 250kVA, WC250K08

Transformateur moyenne tension - monophasé, 4800 - 240/480V, 250kVA, WC250K08

Marque: Acme Electric

No de catalogue: WC250K08

Transformateur moyenne tension - monophasé, 4800 - 240/480V, 250kVA.

  • Lower operating cost over Liquid-filled
  • No additional fireproofing or venting
  • Long life expectancy
  • Smaller, lighter easy to maintain
  • Coûts d'exploitation inférieurs à ceux remplis de liquide 
  • Pas de protection ignifuge ou de ventilation supplémentaire 
  • Longue durée de vie 
  • Plus petit, plus léger, facile à entretenir

Général

Catégorie de produit

Medium Voltage Transformer

Catalog Number

WC250K08

Construction

Ventilated

kVA

250

Matériau des enroulements

AL

Tension primaire - Serpentin

4800

Tension secondaire - Serpentin

240/480 V

Type de montage

Floor

UPC

047503097298

Dimensions

Hauteur

40.8 in

Largeur

50.5 in

Poids

2030 lb

Profondeur

32 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

250

Rendement

98.95%

Tension primaire

4800 V

Tension primaire - Serpentin

4800

Tension secondaire - Serpentin

240/480 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 1

Dept. of Energy Regulation

Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 1562