Marque: Acme Electric
No de catalogue: WI750K13
Catalog Number
WI750K13
Catégorie de produit
Medium Voltage Transformer
Construction
Ventilated
kVA
750
Matériau des enroulements
AL
Tension primaire
2400Δ
Tension secondaire
480Y/277 V
Type de montage
Floor
UPC
047503099162
Hauteur
80 in
Largeur
64 in
Poids
4750 lb
Profondeur
44 in
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
750
Rendement
99.21%
Tension primaire
2400D V
Tension primaire
2400Δ
Tension secondaire
480Y/277 V
Classe NEMA nominale
NEMA 1
Dept. of Energy Regulation
Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 1562