HUBBELL CANADA
Image of WI225K18 Transformateur moyenne tension - triphasé, 4160Δ - 480ΔV, 225kVA, WI225K18

Transformateur moyenne tension - triphasé, 4160Δ - 480ΔV, 225kVA, WI225K18

Marque: Acme Electric

No de catalogue: WI225K18

Transformateur moyenne tension - triphasé, 4160Δ - 480ΔV, 225kVA.

  • Lower operating cost over Liquid-filled
  • No additional fireproofing or venting
  • Long life expectancy
  • Smaller, lighter easy to maintain
  • Coûts d'exploitation inférieurs à ceux remplis de liquide 
  • Pas de protection ignifuge ou de ventilation supplémentaire 
  • Longue durée de vie 
  • Plus petit, plus léger, facile à entretenir

Général

Catégorie de produit

Medium Voltage Transformer

Catalog Number

WI225K18

Construction

Ventilated

kVA

225

Matériau des enroulements

AL

Tension primaire - Serpentin

4160Δ

Tension secondaire - Serpentin

480D V

Type de montage

Floor

UPC

047503098660

Dimensions

Hauteur

51.5 in

Largeur

40.5 in

Poids

1480 lb

Profondeur

26.5 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

225

Rendement

98.82%

Tension primaire

4160D V

Tension primaire - Serpentin

4160Δ

Tension secondaire - Serpentin

480D V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 1

Dept. of Energy Regulation

Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 1562