Marque: Acme Electric
No de catalogue: WI001M20
Catalog Number
WI001M20
Catégorie de produit
Medium Voltage Transformer
Construction
Ventilated
kVA
1000
Matériau des enroulements
AL
Tension primaire
4160Δ
Tension secondaire
600D V
Type de montage
Floor
UPC
047503099407
Hauteur
80 in
Largeur
64 in
Poids
5960 lb
Profondeur
44 in
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
1000
Rendement
99.28%
Tension primaire
4160D V
Tension primaire
4160Δ
Tension secondaire
600D V
Classe NEMA nominale
NEMA 1
Dept. of Energy Regulation
Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 1562